item
Tappi di tenuta D19

Tappi di tenuta D19

0.0.674.47


Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Tappo di tenuta D19, Al
O-Ring DIN 3771 15x2,5, NBR, nero

Proprietà

Nr. articolo 0.0.674.47
ESD Antistatico = No
Peso m = 16 g
Unita di consegna 1 set

Descrizione

Il tappo di tenuta D19 chiude ermeticamente una condotta per l’aria compressa del profilato di installazione 8 160x80 K76 e del profilato colonna di installazione 8 160x160 K76. Per evitare che possa essere spinto fuori, si raccomanda di utilizzare le calotte avvitate 8 160x80 e/o 8 160x160. I tappi di tenuta sono disgiunti dalle calotte per escludere eventuali perdite in caso di sollecitazione trasversale dei profilati di installazione.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23320101
eCl@ss 11.0
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
UNSPSC 9.0
31171708
eCl@ss 7.1
23320101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
eCl@ss 6.0.1
23320101
Codice tariffa doganale
39269097