item
Sospensione 8

Sospensione 8

0.0.196.44


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Sospensione, GD-Zn, nera
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincata
1 Rondella ISO 7089 - 6 - 200 HV, zincata

Proprietà

Nr. articolo 0.0.196.44
Serie serie 8
ESD Antistatico = No
Peso m = 87 g
Carico mass. Fmax. = 750 N
Unita di consegna 1 set

Descrizione

La particolare robustezza delle sospensioni 8 permette di agganciare e fissare frequentemente telai di protezione ai profilati montanti 8.
All’occorrenza le sospensioni 8 possono essere avvitate dal davanti o da dietro (per motivi di sicurezza).
Per ogni fissaggio è necessario impiegare due sospensioni 8 con i relativi set di fissaggio.
Se la sospensione 8 superiore è fissata sul montante e la sospensione 8 inferiore è montata sull’elemento di telaio, rimuovendo la vite cilindrica M6, l’elemento di telaio non risulta più fissato.
Sospensione 8 associata a profilato di bloccaggio 8 40x40.
Sospensione 8 associata a profilato di bloccaggio 8 32x18.
Con la sospensione 8 sono possibili due varianti per il montaggio del telaio:
1. montaggio molto semplice, effettuabile da una sola persona: l’elemento di telaio viene appeso dall’alto alla sospensione del montante e bloccato con la vite cilindrica.
2. l’elemento di telaio viene introdotto nella sospensione dal basso e bloccato con una vite cilindrica. Rimuovendo la vite cilindrica, l’elemento di telaio cade.
Un montaggio o sospensione dal davanti consente un montaggio dei componenti telaio e piani senza fessure.
F = ca. 750 N
L’interspazio fra l’elemento di telaio ed il montante è 25 mm. La sospensione 8 consente di compensare tolleranze di ± 5 mm.

Downloads

Dati CAD

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000