item divider Motix
Kit d’installation boîte de débit 230V

Kit d’installation boîte de débit 230V

0.0.715.84

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.Ce composant peut être utilisé dans les applications de salle blanche. Il a été certifié selon ISO 14644-1 (émission de particules), ISO 14644-15 (dégazage) ou selon d’autres règlementations concernant la technique de salle blanche, ou bien il est identique à des articles certifiés. Alternativement le composant peut être qualifié en particulier pour une utilisation dans la production propre en raison de sa fonction ou de son modèle.

Étendue de la livraison

1 bloc multiprises x6 à commutation externe
1 câble de connexion, prise de terre standard 5m
1 câble de connexion, prise de terre standard
1 câble de commande 4G0,5mm², 5m
1 bouton-poussoir à encliquetage 22mm
1 adaptateur de fixation pour éléments 22mm
1 élément de contact
1 contact de fermeture 22mm, 1,5A
1 potentiomètre 22mm, 10kOhm
1 adaptateur terminal RJ45
1 autocollant élément de commande 2x22mm
2 écrous V 8 St M6
2 vis Chc à tête bombée mince
Instructions d’utilisation et de montage

Propriétés

Référence 0.0.715.84
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2,02 kg
Unité de livraison 1 kit
Etat de livraison partiellement prémonté
Convient aux salles blanches. Oui

Description

Le kit d’installation boîte de débit 230V contient un bloc multiprises commutable, des éléments de commande et tous les câbles nécessaires pour mettre en service une boîte de débit 230V avec le module filtre/ventilateur 1200x600 (0.0.716.42) et d’autres composants électroniques. Grâce au bloc multiprises à six sorties, on peut mettre sous/hors tension des lampes ou des colonnes de tables en plus du FFU de façon centralisée.
Le bloc multiprises est commuté par le bouton-poussoir de l’unité de commande. La commande de l’alimentation électrique de tous les consommateurs 230 V d’une boîte de débit est donc plus facile.
L’interrupteur marche-arrêt ainsi que le potentiomètre pour la commande du débit volumique sont faciles à intégrer dans un remplissage ou un profilé. L’autocollant fourni rend le fonctionnement sûr et évident.
Le câblage et l’intégration ne nécessitent pas de connaissances électrotechniques approfondies. La façon de procéder est expliquée dans la notice de montage.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121406
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Numéro du tarif douanier
85369095