item divider Motix
Kit de démarrage FFU 230V

Kit de démarrage FFU 230V

0.0.715.83

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.Ce composant peut être utilisé dans les applications de salle blanche. Il a été certifié selon ISO 14644-1 (émission de particules), ISO 14644-15 (dégazage) ou selon d’autres règlementations concernant la technique de salle blanche, ou bien il est identique à des articles certifiés. Alternativement le composant peut être qualifié en particulier pour une utilisation dans la production propre en raison de sa fonction ou de son modèle.

Étendue de la livraison

1 panneau de commande avec câble de commande 4G0,5mm², 5m et adaptateur terminal RJ45
1 câble de connexion, prise de terre standard 5m
2 écrous V 8 St M4, zingués
2 vis Chc tête bombée M4x16-ISO 7380
2 rondelles ISO 7092 - 4 - 200 HV, zinguées
Instructions d’utilisation et de montage

Propriétés

Référence 0.0.715.83
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 1,1 kg
Unité de livraison 1 kit
Etat de livraison partiellement prémonté
Convient aux salles blanches. Oui

Description

Le kit de démarrage FFU 230V contient le câble nécessaire et un panneau de commande pour mettre en service le module filtre/ventilateur 1200x600 (0.0.716.42) et pour le commander à l’aide du potentiomètre. Cette solution prête à brancher assure la commande directe du FFU et peut être installée sans connaissances électrotechniques particulières.
Le panneau de commande dispose d’un interrupteur marche-arrêt et d’un potentiomètre pour commander le débit volumique. On peut l’installer sur un profilé ou un remplissage.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
UNSPSC 7.0
39121506
UNSPSC 9.0
39121506
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
eCl@ss 11.0
27371228
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Numéro du tarif douanier
85369095