item divider Motix
Ensemble palier D30/D16-5 M6

Ensemble palier D30/D16-5 M6

0.0.702.10


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Pré-monté
2 embouts profilés D30/D6, acier inox
Douille D8/D6, Al
Roulement rainuré à billes 628, St
2 cages à aiguilles axiales AXK1226, St
2 rondelles de palier axial AS1226, St

Propriétés

Référence 0.0.702.10
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 45 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Gestion efficace des conteneurs ! Un système karakuri/LCA permet de faciliter les opérations d’empilage et de désempilage des CPC pour vos collaborateurs. Les unités d’empilage D30 verrou T1 et T2 disposent d’une grande surface d’appui pour un maintien sûr des conteneurs. Lorsque les verrous sont actionnés, ils pivotent sur le côté et libèrent les CPC pour la suite du traitement.
L’unité d’empilage D30 verrou T1 et l’unité d’empilage D30 verrou T2 fonctionnent de la même manière tout en étant réalisées en miroir pour des côtés opposés. Pour construire un dispositif d’empilage/désempilage, il vous faut respectivement deux unités d’empilage D30 verrou T1 et T2.
Si deux points de palier sont installés sur l’unité d’empilage, l’alésage libre peut être complété par un ensemble palier D30/D16-5 M6 (0.0.702.10) supplémentaire. L’ensemble palier permet de fixer les verrous dans une rainure 6 (par exemple dans le tube profilé 6 D30). L’ensemble palier dispose de deux roulements à aiguilles axiaux et d’un roulement à billes radial en vue d’une friction réduite et d’une plus grande sécurité du processus. Même sous charge, le palier durable permet de libérer les conteneurs avec peu d’effort.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050890
eCl@ss 4.0
23050301
eCl@ss 4.1
23050301
eCl@ss 5.0
23050801
eCl@ss 5.1
23050801
UNSPSC 7.0
31171502
UNSPSC 9.0
31171502
eCl@ss 6.0.1
23050890
eCl@ss 7.1
23050890
eCl@ss 11.0
23050890
Numéro du tarif douanier
84833038