Datos técnicos
Volumen de suministro
2 perfiles C, St, zinc.
1 Frontal, St, gris similar al RAL 7042
Cinta adhesiva de doble cara
Elementos de unión
Características
Número de artículo | 0.0.707.03 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 1.7 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
1/3 variantes coinciden con "Economy" | ||||||
Fondo de tablero delante: 600 mm | Diseño: Economy | |||||
Más variantes de esta familia de productos | ||||||
Fondo de tablero delante: 600 mm | Diseño: Estándar | |||||
Fondo de tablero delante: 750 mm | Diseño: Estándar |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
83024200